17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT コンテナ用オプション

通常単価(税別)
2,695
税込単価
2,965
通常出荷日:1日目

【特長】・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム

  • JANコード
    4573592054691
  • 質量(g)
    230.0
  • トラスココード
    565-8068
  • 高さ (mm)
    102
  • 幅(mm)
    102
  • 品名
    マグネット付き小物

型番:

48-22-8070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8070の仕様・寸法情報

JANコード
4573592054691
質量(g)
230.0
トラスココード
565-8068
高さ(mm)
102
幅(mm)
102
品名
マグネット付き小物

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,695
( 2,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT コンテナ用オプションの型番48-22-8070のページです。 型番48-22-8070に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT コンテナ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT コンテナ
PACKOUT ホルダー
PACKOUT ディープオーガーナイザー
小物収納
プロテクターツールケース用オプション ウレタンフォーム
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)B&W
通常価格2,6957,9802,695 -12,6262,695 -3,931
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード45735920546914573592050228-4573592050341--
質量(g)230.02310.0-3270.0--
トラスココード565-8068521-4445-522-6132--
高さ(mm)102-----
幅(mm)102-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト