ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス剪定バサミ イージープルーンEASYPRUNE

通常単価(税別)
18,684
税込単価
20,552
通常出荷日:4日目

【特長】・パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます・最大切断枝径25mmの...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    コードレス剪定バサミ
  • JANコード
    4059952647432
  • トラスココード
    621-4287
  • 電圧(V)
    3.6
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 高さ(mm)
    85
  • 長さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    31
  • 最大切断枝径(mm)
    25
  • 電池容量(Ah)
    1.5

ご注意

  • 100V用プラグは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06008B2151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06008B2151の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
コードレス剪定バサミ
JANコード
4059952647432
トラスココード
621-4287
電圧(V)
3.6
質量(g)
490.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
高さ(mm)
85
長さ(mm)
250
幅(mm)
31
最大切断枝径(mm)
25
電池容量(Ah)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
06008B2151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,684
( 20,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます
・最大切断枝径25mmのパワフル切断ができます
・剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します
・マイクロUSB充電で簡単充電できます
・バッテリー残量表示で一目で確認可能です
【用途】
・剪定
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 100V用プラグは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス剪定バサミ イージープルーンEASYPRUNEの型番06008B2151のページです。 型番06008B2151に関する仕様情報を記載しております。
コードレス剪定バサミ イージープルーンEASYPRUNEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス剪定バサミ イージープルーンEASYPRUNE
コードレス草刈機
コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
コードレスクリーニングブラシ
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格18,68424,21018,99042,63410,26040,500
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具
商品タイプコードレス剪定バサミコードレス草刈機コードレスヘッジトリマー-コードレスクリーニングブラシ-
JANコード405995264743240599526144964059952588124316514095304740534232272603165140866620
トラスココード621-4287546-0190535-4772215-8000409-9658276-8814
電圧(V)3.6181818DC3.6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト