ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルクリア

通常単価(税別)
2,122
税込単価
2,334
通常出荷日:1日目

【特長】・車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975759021902
  • トラスココード
    242-7422
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物
  • 容量(ml)
    4

ご注意

  • 触指乾燥まで約30分・完全硬化までは約90分以上かかります。
  • 約30分乾燥後、ムラがある場合はティッシュで仕上げてください。

型番:

02190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02190の仕様・寸法情報

JANコード
4975759021902
トラスココード
242-7422
質量(g)
33.000
材質1
成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物
容量(ml)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します
・使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です
【用途】
・ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用
【材質】
・成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物
・コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚

ご注意

  • 触指乾燥まで約30分・完全硬化までは約90分以上かかります。
  • 約30分乾燥後、ムラがある場合はティッシュで仕上げてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルクリアの型番02190のページです。 型番02190に関する仕様情報を記載しております。
パネルクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルクリア
アワテクシャンプー
アズマジックコゲ取り洗剤
カーシャンプー
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
ハクキンカイロ指定NTベンジン
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションアズマ工業エステーユシロ化学TAKABISHI
通常価格2,1221,2801,7002,33310,6761,245
通常出荷日1日目9日目11日目1日目4日目1日目
JANコード49757590219024975759029014----
トラスココード242-7422652-4106----
質量(g)33.000937----
材質1成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物成分:陰イオン界面活性剤、香料----
容量(ml)4800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト