17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロチェック 現像液

通常単価(税別)
28,125
税込単価
30,938

【特長】・染色浸透探傷剤・特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用で...

詳細情報を確認する
  • 白色懸濁
  • 容量(L)
    18
  • 容量(ml)
    18000
  • JANコード
    4985329101460
  • 質量(g)
    16400.0
  • トラスココード
    677-6016
  • 材質1
    エタノール、シリカ、炭酸カルシウム

型番:

000146
解除
    数量:

    000146の仕様・寸法情報

    白色懸濁
    容量(L)
    18
    容量(ml)
    18000
    JANコード
    4985329101460
    質量(g)
    16400.0
    トラスココード
    677-6016
    材質1
    エタノール、シリカ、炭酸カルシウム
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    000146
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,125
    ( 30,938 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・染色浸透探傷剤
    ・特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用できます
    ・取り扱いが簡単なので、容易に使用できます
    ・肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません
    ・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます
    ・(塗装面、プラスチックは除く)
    ・ワンタッチエアゾール式なので、使用が簡単で携帯に便利です
    ・腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます
    ・検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます
    ・検査感度はキズ巾1.5μm、深さ30μm【JIS Z 2343-2 準拠】 最高感度の感度レベル2(試験温度範囲-20℃~50℃の結果)
    ・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能
    【用途】
    ・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
    ・鍛造部分:鍛造割れ
    ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良、貫通欠陥
    ・金属材料の疲労現象:研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
    ・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
    ・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査
    【材質】
    ・エタノール、シリカ、炭酸カルシウム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミクロチェック 現像液の型番000146のページです。 型番000146に関する仕様情報を記載しております。
    ミクロチェック 現像液のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミクロチェック 現像液
    ミクロチェック
    ミクロチェック現像液
    ミクロチェック
    ミクロチェック浸透液
    ミクロチェック洗浄液
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格28,1252,9507975,028 -806578
    通常出荷日19日目19日目2日目1日目〜2日目2日目
    白色懸濁----
    容量(L)18-----
    容量(ml)18000420----
    JANコード49853291014604985329101484----
    質量(g)16400.01600.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました