ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットフック(固定タイプ)【3個入り】

  • 横 (mm)
    18
  • 縦 (mm)
    18
  • 赤・黄・ピンク
  • 耐荷重 (kg)
    0.5
  • 質量 (g)
    7.000
  • 材質1
    ネオジウム磁石
  • 材質2
    ポリカーボネート樹脂
  • JANコード
    4902787329342
  • トラスココード
    149-4276

型番:

BS-500-ASD
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    BS-500-ASDの仕様・寸法情報

    横(mm)
    18
    縦(mm)
    18
    赤・黄・ピンク
    耐荷重(kg)
    0.5
    質量(g)
    7.000
    材質1
    ネオジウム磁石
    材質2
    ポリカーボネート樹脂
    JANコード
    4902787329342
    トラスココード
    149-4276
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS-500-ASD
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    697
    ( 767 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフックです
    ・鍵や名札の吊下げに最適です
    【材質】
    ・ネオジウム磁石
    ・ポリカーボネート樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネットフック(固定タイプ)の型番BS-500-ASDのページです。 型番BS-500-ASDに関する仕様情報を記載しております。
    マグネットフック(固定タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットフック(固定タイプ)
    マグネットフック(固定タイプ)
    光るマグネットフック
    ステンレスパワーマグフック
    マグネットフック
    フック(マグネット付)
    メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコ
    通常価格697479671839 -94410,712
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    横(mm)18-40---
    縦(mm)18-66---
    赤・黄・ピンク-シルバー--
    耐荷重(kg)0.5-1---
    質量(g)7.000-31.000---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました