17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

数字ステッカー(黄色) 数字連番・黄

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:1日目

【特長】・視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです・屋内外使用可能です・番号管理に便利です【材...

詳細を確認
  • 表示内容
    「0~9」  数字連番
  • 取付仕様
    粘着シール
  • 黄色
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
  • 商品画像はTSN-30-10-Y型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TSN-30-10-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSN-30-10-Yの仕様・寸法情報

表示内容
「0~9」  数字連番
取付仕様
粘着シール
黄色
JANコード
4989999611120
トラスココード
206-8591
横(mm)
30
縦(mm)
30
質量(g)
3.000
材質1
塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSN-30-10-Y

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999611120
206-8591
30
30
3.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです
・屋内外使用可能です
・番号管理に便利です
【材質】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
  • 商品画像はTSN-30-10-Y型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

数字ステッカー(黄色) 数字連番・黄の型番TSN-30-10-Yのページです。 型番TSN-30-10-Yに関する仕様情報を記載しております。
数字ステッカー(黄色) 数字連番・黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
数字ステッカー(黄色) 数字連番・黄
セキュリティシール 転写なし
JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ
JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ
セキュリティシール(開封確認用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7622,777 -540 -510 -235 -2,777
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容「0~9」  数字連番OPEN VOID矢印矢印矢印-
取付仕様粘着シール粘着シール---粘着シール
黄色青色透明地黒---
材質1塩化ビニール(PVC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト