17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FTフィルタ

通常単価(税別)
1,652
税込単価
1,817
通常出荷日:1日目

【特長】・マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です

  • 適合機種
    T2、X2フィルタを2個使用するマスク
  • JANコード
    4959382520117
  • トラスココード
    402-3659
  • 質量(g)
    25
  • 品名
    FTフィルタ#1(プローブ無)

ご注意

  • 本製品はフィットテスト用です。

型番:

FT-1-52011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-1-52011の仕様・寸法情報

適合機種
T2、X2フィルタを2個使用するマスク
JANコード
4959382520117
トラスココード
402-3659
質量(g)
25
品名
FTフィルタ#1(プローブ無)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-1-52011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,652
( 1,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です

ご注意

  • 本製品はフィットテスト用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTフィルタの型番FT-1-52011のページです。 型番FT-1-52011に関する仕様情報を記載しております。
FTフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FTフィルタ
外付けフィルタ SB
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,6521,3155,49933,50314,80522,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種T2、X2フィルタを2個使用するマスク吸収缶CA-104N2/OV用MH-40G-1、MH-40GW-1Sy185、Sy11F、Sy11Sy28RSyx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
JANコード495938252011749593820261764959382203089495938203582649593820416504959382041704
トラスココード402-3659225-5402208-3328836-3457836-3461836-3458
質量(g)2520189.00095169.000250.000
品名FTフィルタ#1(プローブ無)--電動ファン付き呼吸用保護具Sy185、Sy11F、Sy11用バッテリーBA-L2SUK--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト