17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネートフィルム(LZ-A4100R)【100個入り】

通常単価(税別)
2,344
税込単価
2,578
通常出荷日:1日目

【特長】・100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです・用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガー...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576643382
  • トラスココード
    470-8357
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • タイプ
    A4サイズ用
  • 厚さ(μm)
    100
  • フィルムサイズ横(mm)
    216
  • フィルムサイズ縦(mm)
    303

型番:

LZ-A4100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

LZ-A4100Rの仕様・寸法情報

JANコード
4967576643382
トラスココード
470-8357
質量(g)
1500.0
材質1
ポリエステル
タイプ
A4サイズ用
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ横(mm)
216
フィルムサイズ縦(mm)
303

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LZ-A4100R
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344
( 2,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです
・用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします
【用途】
・紙の保護に
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム(LZ-A4100R)の型番LZ-A4100Rのページです。 型番LZ-A4100Rに関する仕様情報を記載しております。
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
ラミネートフィルム LZ-A3100R
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
帯電防止ラミネートフィルム
帯電防止ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,3443,84214,5192,585594 -259
通常出荷日1日目1日目4日目5日目5日目3日目
JANコード4967576643382496757664337549675766671594905009834273--
トラスココード470-8357470-9847574-3347535-1080--
質量(g)1500.03000.02400.02317.000--
材質1ポリエステルポリエステルABS樹脂---
タイプA4サイズ用A3サイズ用-A3サイズ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト