17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:1日目

【特長】・お求めやすいゴミ箱です・持ち手付きで便利です【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • グレー
  • 容量
    8.0L
  • JANコード
    4547345038146
  • 質量(g)
    10.0
  • トラスココード
    195-8486
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

N154J-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N154J-Gの仕様・寸法情報

グレー
容量
8.0L
JANコード
4547345038146
質量(g)
10.0
トラスココード
195-8486
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N154J-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすいゴミ箱です
・持ち手付きで便利です
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G の型番N154J-Gのページです。 型番N154J-Gに関する仕様情報を記載しております。
830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G
持ち手付ゴミ箱角型
持ち手付ゴミ箱丸型
90L 角型ダストボックス
45L 角型ダストボックス
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)エスコエスコリス
通常価格656656 -656 -9,6904,4251,857 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目8日目
グレー-----
容量8.0L-----
JANコード4547345038146-----
質量(g)10.010.010.0---
トラスココード195-8486-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト