17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持ち手付ゴミ箱角型

通常単価(税別)
656983
税込単価
7221,081
通常出荷日:1日目

【特長】・お求めやすいゴミ箱です・持ち手付きで便利です【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • 質量(g)
    10.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はN154J-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
8.0L
4547345038153
196-9461
1個
ブルー
18L
4547345038139
196-4695
1個
グレー
18L
4547345038122
195-9921
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目
983
( 1,081 )
1日目
983
( 1,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすいゴミ箱です
・持ち手付きで便利です
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はN154J-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持ち手付ゴミ箱角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持ち手付ゴミ箱角型
持ち手付ゴミ箱丸型
830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G
角型ペダルボックス
エコポリペール角型
90L 角型ダストボックス
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)テラモトアズワンエスコ
通常価格656-656 -6569,9751,280 -9,690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
質量(g)10.010.010.0---
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト