17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穂先が洗えるほうき

通常単価(税別)
650900
税込単価
715990
通常出荷日:5日目

【特長】・カビ・腐食に強く、汚れたら洗える化繊の穂先です・用途別に帆の太さを選べます【材質】・穂先:ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • 材質1
    穂先:ポリプロピレン
  • 材質2
    カバー:ポリエチレン
  • 材質3
    柄:竹(集成材)

ご注意

  • 熱や火の近く、直射日光あたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。
  • 劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
  • 保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないで下さい。
  • ほうきのハンドル部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
  • 商品画像は192499型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ほうきタイプ

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 毛長(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ほうきタイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

長さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

毛長

(cm)

JANコード

トラスココード

ほうきタイプ詳細

最小発注数量
その他
820
220
200.0
13
4534374192499
622-6780
やわらか
1個
その他
820
220
200.0
15
4534374192512
622-6779
ふつう
1個
その他
820
220
200.0
13
4534374192529
622-6772
かため
1個
長ぼうき
1230
230
400.0
13
4534374192536
622-6777
やわらか
1個
長ぼうき
1230
230
400.0
15
4534374192543
622-6767
ふつう
1個
長ぼうき
1230
230
400.0
13
4534374192550
622-6769
かため
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
5日目
650
( 715 )
5日目
650
( 715 )
5日目
900
( 990 )
5日目
900
( 990 )
5日目
900
( 990 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カビ・腐食に強く、汚れたら洗える化繊の穂先です
・用途別に帆の太さを選べます
【材質】
・穂先:ポリプロピレン
・カバー:ポリエチレン
・柄:竹(集成材)

ご注意

  • 熱や火の近く、直射日光あたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。
  • 劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
  • 保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないで下さい。
  • ほうきのハンドル部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
  • 商品画像は192499型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穂先が洗えるほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穂先が洗えるほうき
技 PROバーサトルほうき
PPホーキ 短柄
極太化繊ホーキ
STAND.フリースタンディングブルーム(立つホウキ)
化繊ほうき
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHアズマ工業
通常価格650-880 -5081,4661,380 -607 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質1穂先:ポリプロピレン穂先:PVC穂:ポリプロピレン穂:ポリプロピレン--
材質2カバー:ポリエチレン柄:被膜鋼管柄:PP被覆鋼管カバー:ポリエチレン--
材質3柄:竹(集成材)甲:ポリプロピレン甲:ポリエチレン柄:竹チューブ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト