17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柔軟剤 ソフター1/3

通常単価(税別)
2,502
税込単価
2,752
通常出荷日:1日目

【特長】・〔柔軟剤〕素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上げます・香料・着色料無添加・天然生まれの柔軟...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301428844
  • トラスココード
    609-6159
  • 質量(g)
    2185.0
  • 容量(L)
    2.1

型番:

428844
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

428844の仕様・寸法情報

JANコード
4901301428844
トラスココード
609-6159
質量(g)
2185.0
容量(L)
2.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
428844
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,502
( 2,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔柔軟剤〕素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上げます
・香料・着色料無添加
・天然生まれの柔軟成分配合
・洗たくジワを防ぐ
・花粉・静電気防止
・抗菌※防臭
・濃縮タイプ
・※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟剤 ソフター1/3の型番428844のページです。 型番428844に関する仕様情報を記載しております。
柔軟剤 ソフター1/3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟剤 ソフター1/3
業務用マイペット
アタック(粉末タイプ)
ガラスマジックリン
業務用パワークリーナー
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
メーカー花王花王花王花王花王トラスコ中山
通常価格2,5021,5392,4667544,3571,090
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
JANコード49013014288444901301758903490130133352049013012379104901301021199-
トラスココード609-6159159-7071257-8757159-5525159-7102-
質量(g)2185.02085.0002500.046.5004700.0-
容量(L)2.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト