17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アタック抗菌EX 業務用

通常単価(税別)
2,941
税込単価
3,235
通常出荷日:1日目

【特長】・肌着・枕カバーの洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶します・汚れ・ニオイ菌のエサまでミクロ洗浄で衣...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301422590
  • トラスココード
    582-2425
  • 質量(g)
    4141.0
  • 容量(kg)
    4
  • 容量(L)
    4
  • タイプ
    液体
  • 香り
    スプラッシュクリア

型番:

422590
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

422590の仕様・寸法情報

JANコード
4901301422590
トラスココード
582-2425
質量(g)
4141.0
容量(kg)
4
容量(L)
4
タイプ
液体
香り
スプラッシュクリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
422590
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,941
( 3,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌着・枕カバーの洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶します
・汚れ・ニオイ菌のエサまでミクロ洗浄で衣類のすみずみまで浸透抗菌します
・※1水洗浄技術採用
・『抗ウイルス※2(衣類に付着したウイルスを減らす)』『洗たく槽の防カビ※1』※1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません
・※2すべてのウイルスを減少させるわけではありません
・エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
・繰り返し洗濯することで効果を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタック抗菌EX 業務用の型番422590のページです。 型番422590に関する仕様情報を記載しております。
アタック抗菌EX 業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタック抗菌EX 業務用
アタック抗菌EX
アタック(粉末タイプ)
柔軟剤 ソフター1/3
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格2,9418662,4662,5024,3571,539
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490130142259049013014157144901301333520490130142884449013010211994901301758903
トラスココード582-2425537-6959257-8757609-6159159-7102159-7071
質量(g)4141.01000.02500.02185.04700.02085.000
容量(kg)4-2.5---
容量(L)40.8-2.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト