ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスマジックリン

通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:1日目

【特長】・ホコリや手あかなどでくもった窓や鏡、ガラステーブル、ショーケースなどの汚れも落としてピカピカ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301237910
  • トラスココード
    159-5525
  • 質量(g)
    46.500
  • 材質1
    成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤
  • 容量(ml)
    400

ご注意

  • 水がしみこむ白木や家具、壁材等、ラッカー等の塗装面、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面には使えません。
  • 床や家具の塗装面などへの飛び散りに注意する。(変色のおそれがある。)
  • 目より高い所は、スポンジや布につけてふく。
  • 目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。

型番:

237910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

237910の仕様・寸法情報

JANコード
4901301237910
トラスココード
159-5525
質量(g)
46.500
材質1
成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤
容量(ml)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
237910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリや手あかなどでくもった窓や鏡、ガラステーブル、ショーケースなどの汚れも落としてピカピカで透明な仕上がりになります
・2度ぶきなしで、ふきスジを残しません
・たれにくい密着泡スプレー
・スプレーして、すぐに乾いた布でふきとる(2度ぶきは不要)
【用途】
・窓・鏡・ガラスケース・自動車の窓ガラス等に使える
・スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品に使える
【材質】
・成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤

ご注意

  • 水がしみこむ白木や家具、壁材等、ラッカー等の塗装面、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面には使えません。
  • 床や家具の塗装面などへの飛び散りに注意する。(変色のおそれがある。)
  • 目より高い所は、スポンジや布につけてふく。
  • 目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスマジックリンの型番237910のページです。 型番237910に関する仕様情報を記載しております。
ガラスマジックリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスマジックリン
業務用マイペット
業務用パワークリーナー
柔軟剤 ソフター1/3
アタック(粉末タイプ)
かんたんマイペット
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格7541,5394,3572,5022,466431 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49013012379104901301758903490130102119949013014288444901301333520-
トラスココード159-5525159-7071159-7102609-6159257-8757-
質量(g)46.5002085.0004700.02185.02500.0-
材質1成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤成分:界面活性剤(5% アルキルグリコシド)、分散剤界面活性剤・水酸化ナトリウム--成分:界面活性剤(0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤
容量(ml)4002000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト