ファクトリーサプライ用品技術窓口

アタック消臭ストロングジェル

通常単価(税別)
934
税込単価
1,027
通常出荷日:1日目

【特長】・洗たく用洗剤(液体タイプ)です・気になる尿臭をしっかり消臭します・高浸透洗浄成分で繊維の奥に...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301293237
  • トラスココード
    159-5553
  • 質量(g)
    1020.0
  • 材質1
    成分:界面活性剤[23%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
  • 容量(g)
    900
  • タイプ
    ジェル

ご注意

  • 一般タイプの洗たく機の場合、水量30L(洗たく物量1.5kg)⇒キャップ0.4杯(25g)使用。
  • 蛍光剤配合。淡色の綿・麻衣料は白っぽくなることがある。
  • 色落ちが心配な場合、目立たない所に原液をつけ、5分ほどおき、変色、色落ちするものは洗わない。

型番:

293237
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293237の仕様・寸法情報

JANコード
4901301293237
トラスココード
159-5553
質量(g)
1020.0
材質1
成分:界面活性剤[23%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
容量(g)
900
タイプ
ジェル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
293237
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934
( 1,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗たく用洗剤(液体タイプ)です
・気になる尿臭をしっかり消臭します
・高浸透洗浄成分で繊維の奥にある皮脂汚れから尿じみまで、しっかり洗浄します
【用途】
・病院、介護施設、老人ホーム、ホテルなどでの衣料洗たく用洗剤です
・綿、麻、合成繊維用です
【材質】
・成分:界面活性剤[23%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤

ご注意

  • 一般タイプの洗たく機の場合、水量30L(洗たく物量1.5kg)⇒キャップ0.4杯(25g)使用。
  • 蛍光剤配合。淡色の綿・麻衣料は白っぽくなることがある。
  • 色落ちが心配な場合、目立たない所に原液をつけ、5分ほどおき、変色、色落ちするものは洗わない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタック消臭ストロングジェルの型番293237のページです。 型番293237に関する仕様情報を記載しております。
アタック消臭ストロングジェルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタック消臭ストロングジェル
アタック抗菌EX
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
ガラスマジックリン
アタック(粉末タイプ)
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格9348664,3571,5397542,466
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490130129323749013014157144901301021199490130175890349013012379104901301333520
トラスココード159-5553537-6959159-7102159-7071159-5525257-8757
質量(g)1020.01000.04700.02085.00046.5002500.0
材質1成分:界面活性剤[23%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤-界面活性剤・水酸化ナトリウム成分:界面活性剤(5% アルキルグリコシド)、分散剤成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤-
容量(g)900880----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト