17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アタック抗菌EX

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:1日目

【特長】・肌着・枕カバーの洗ってもぶりかえすゾンビ臭を断絶します・汚れ・ニオイ菌のエサまでミクロ洗浄し...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301415714
  • トラスココード
    537-6959
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量(g)
    880
  • 容量(L)
    0.8
  • タイプ
    液体
  • 香り
    スプラッシュクリア

型番:

415714
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

415714の仕様・寸法情報

JANコード
4901301415714
トラスココード
537-6959
質量(g)
1000.0
容量(g)
880
容量(L)
0.8
タイプ
液体
香り
スプラッシュクリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
415714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌着・枕カバーの洗ってもぶりかえすゾンビ臭を断絶します
・汚れ・ニオイ菌のエサまでミクロ洗浄します
・衣類のすみずみまで浸透抗菌※1水洗浄技術採用です
・「抗ウイルス※2(衣類に付着したウイルスを減らす)」「洗たく槽の防カビ※1」
・※1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません
・※2すべてのウイルスを減少させるわけではありません
・エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
・繰り返し洗濯することで効果を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタック抗菌EXの型番415714のページです。 型番415714に関する仕様情報を記載しております。
アタック抗菌EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタック抗菌EX
アタック抗菌EX 業務用
アタック消臭ストロングジェル
柔軟剤 ソフター1/3
アタック(粉末タイプ)
業務用マイペット
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格8662,9419342,5022,4661,539
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490130141571449013014225904901301293237490130142884449013013335204901301758903
トラスココード537-6959582-2425159-5553609-6159257-8757159-7071
質量(g)1000.04141.01020.02185.02500.02085.000
容量(g)880-900---
容量(L)0.84-2.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト