17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡張できるセル作業台

通常単価(税別)
33,00035,835
税込単価
36,30039,419
通常出荷日:19日目

【特長】・各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます【用途】・工具の分類・工具の...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • 引出し
    なし
  • 最大積載量(kg/台)
    50

ご注意

  • 商品画像はTUR-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

両面/片面

最小発注数量
4550414289769
665-0673
31000
アジャスタータイプ
1個
4550414289776
665-0677
32299.999999999996
キャスタータイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,000
( 36,300 )
19日目
35,835
( 39,419 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます
【用途】
・工具の分類
・工具の整理・管理
・モニター、タブレット、指示書等の最適化
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像はTUR-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡張できるセル作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張できるセル作業台
高さ調整セルライン作業台
高さ調節セルライン作業台用棚板
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け
高さ調節セルライン作業台用支柱セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,000-88,328 -5,486 -19,421 -5,301 -17,741
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1スチール-スチールスチールスチールスチール
引出しなし-----
最大積載量(kg/台)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト