ファクトリーサプライ用品技術窓口

デッキブラシ

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:7日目

【特長】・ベーシックタイプの化繊デッキブラシです・水気に強い樹脂ヘッドです【用途】・床面などのブラッシ...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    1110
  • 幅(mm)
    180
  • 毛丈(mm)
    45
  • JANコード
    4534374111452
  • 質量(g)
    345.000
  • トラスココード
    354-7642
  • 材質1
    毛:PVC
  • 材質2
    柄:スチールパイプ・PP 
  • 材質3
    ヘッド:PP

ご注意

  • 熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
  • ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。
  • 本来の目的以外でのご使用はお控えください。

型番:

111452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111452の仕様・寸法情報

長さ(mm)
1110
幅(mm)
180
毛丈(mm)
45
JANコード
4534374111452
質量(g)
345.000
トラスココード
354-7642
材質1
毛:PVC
材質2
柄:スチールパイプ・PP 
材質3
ヘッド:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111452
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックタイプの化繊デッキブラシです
・水気に強い樹脂ヘッドです
【用途】
・床面などのブラッシングに
【材質】
・毛:PVC
・柄:スチールパイプ・PP
・ヘッド:PP

ご注意

  • 熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
  • ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。
  • 本来の目的以外でのご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デッキブラシの型番111452のページです。 型番111452に関する仕様情報を記載しております。
デッキブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキブラシ
デッキブラシPET-18
プロワイプ ソフトタオル 703523・703524
アズワン ケイドライ
キッチンクロス
プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り
メーカーNIPONCLEANTECH山崎産業エリエールアズワン東京メディカルアズワン
通常価格5991,03210,006 -12,9068,91111,280
通常出荷日7日目1日目1日目1日目2日目1日目
長さ(mm)1110-----
幅(mm)180-----
毛丈(mm)45-----
JANコード4534374111452-----
質量(g)345.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト