17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスシールド【10個入り】

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:1日目

【特長】・くもり止め加工済みです・眼鏡をかけたままでも使用可能です・額部分はスポンジで保護されています...

詳細を確認
  • 横(mm)
    320
  • 縦(mm)
    220
  • JANコード
    4976049070716
  • 質量(g)
    36.000
  • トラスココード
    250-0562
  • 材質1
    PET

型番:

CFS-LB
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CFS-LBの仕様・寸法情報

横(mm)
320
縦(mm)
220
JANコード
4976049070716
質量(g)
36.000
トラスココード
250-0562
材質1
PET
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CFS-LB
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止め加工済みです
・眼鏡をかけたままでも使用可能です
・額部分はスポンジで保護されています
・簡単装着・ぴったりゴムバンドタイプです
【用途】
・飛沫感染予防に
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールドの型番CFS-LBのページです。 型番CFS-LBに関する仕様情報を記載しております。
フェイスシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスシールド
HC フェイスシールド
フェイスシールド YF-370
フェイスシールド 平面タイプ
フェイスシールド 曲面タイプ
フェイスシールド(本体・ブラケット)
メーカー西敬橋本クロスアズワンナカニシナカニシアズワン
通常価格57421,0005,3007,8007,3002,000 -
通常出荷日1日目6日目1日目5日目6日目1日目
横(mm)320-----
縦(mm)220-----
-----
JANコード4976049070716-----
質量(g)36.000-----

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト