17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルロッカー 専用ベース

通常単価(税別)
24,20530,173
税込単価
26,62633,190
通常出荷日:60日目

【特長】・脚を見えないようにしてすっきりとした印象を与えます【用途】・フリーアドレスオフィスに【材質】...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 
  • ブラック
  • 奥行(mm)
    430
  • 高さ(mm)
    70

ご注意

  • 商品画像はWPLB-1800型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4989999704549
207-2960
1800
1個
4989999704532
207-2961
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,173
( 33,190 )
60日目
24,205
( 26,626 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚を見えないようにしてすっきりとした印象を与えます
【用途】
・フリーアドレスオフィスに
【材質】
・本体・台輪:プリント化粧繊維板
・フロントパネル:樹脂化粧シート
・脚:無垢

ご注意

  • 商品画像はWPLB-1800型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカー 専用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー 専用ベース
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー(コンセント付)
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
コック付きポリ扁平缶用保管庫コンペイちゃん
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,205-180,750140,00038,229223,70174,210
通常出荷日60日目19日目15日目〜18日目15日目18日目
質量(g)15000.054000.042000.07000.070000.021000.0
材質1本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 本体・台輪:プリント化粧繊維板本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢スチール-スチール
ブラック--ホワイト-ホワイト
奥行(mm)430467470-600-
高さ(mm)7011231125-1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト