17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン涼感フラップシルバー

通常単価(税別)
2,304
税込単価
2,534
通常出荷日:1日目

【特長】・高吸水繊維を特許製法で組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続します・水に浸すだけで簡単に使用出来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • シルバー
  • JANコード
    4965277964416
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    149-4171
  • 材質1
    本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)/テープ部:ナイロン100%/詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン
  • 長さ (mm)
    140
  • 幅 (mm)
    225

型番:

9644
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9644の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
シルバー
JANコード
4965277964416
質量(g)
20.000
トラスココード
149-4171
材質1
本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)/テープ部:ナイロン100%/詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン
長さ(mm)
140
幅(mm)
225

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9644
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304
( 2,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吸水繊維を特許製法で組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続します
・水に浸すだけで簡単に使用出来ます
・チタン効果で遮熱性、紫外線カット、抗菌消臭します
【材質】
・本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)
・テープ部:ナイロン100%
・詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン涼感フラップシルバーの型番9644のページです。 型番9644に関する仕様情報を記載しております。
チタン涼感フラップシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン涼感フラップシルバー
冷却用内装"クール用心帽"
タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付
チタン加工 服地のみ
空調ベスト ウエアのみ シルバー
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業空調服空調服空調服
通常価格2,3042,23229,5028,403 -5,102 -6,758
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜11日目
商品タイプ外装-----
シルバー-----
JANコード4965277964416-----
質量(g)20.000-----
トラスココード149-4171-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト