17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

i:na(イーナ)トイレットティシュー【72個入り】

通常単価(税別)
8,43611,637特別価格
税込単価
9,28012,801特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・長さ2倍巻でたっぷり長持ちします・交換回数を軽減します・在庫スペースの削減に最適です【材質】...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

ケース入数

幅(mm)

長さ(m)

最小発注数量
シングル
181-4647
4902011821369
15900
12ロール×6パック
110
100
1パック

72個入り

ダブル
529-5367
4902011821376
12500
12ロール×6パック
106
50
1パック

72個入り

シングル
580-0219
4902011822007
15260
1ロール×72パック
106
100
1パック

72個入り

ダブル
580-0253
4902011822014
12090
1ロール×72パック
106
50
1パック

72個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3596,366
( 7,003 )
19日目
8,436
( 9,280 )
9日目
11,637
( 12,801 )
9日目
11,000
( 12,100 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ2倍巻でたっぷり長持ちします
・交換回数を軽減します
・在庫スペースの削減に最適です
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

i:na(イーナ)トイレットティシューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
i:na(イーナ)トイレットティシュー
プロワイプ ソフトタオル 703523・703524
プロワイプ ストロングタオルE40
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格8,436-10,006 -12,65910,34911,16011,446
通常出荷日9日目〜1日目7日目2日目1日目2日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス-紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状ロールシート-シートシートシート
ホワイトブラウンホワイトホワイトホワイトホワイト
仕様無香料---シングル-
材質1パルプ100%未晒パルプパルプ+ポリプロピレンパルプ100%パルプ晒パルプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト