17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットホルダー

通常単価(税別)
1,548
税込単価
1,703
通常出荷日:1日目

【特長】・ライト用のヘルメットホルダーです【材質】・プラスチック

  • JANコード
    4950654045949
  • トラスココード
    250-5583
  • 幅(mm)
    45.6
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 奥行(mm)
    41.1
  • 高さ(mm)
    49.5
  • 適合機種
    ペンライト(径12~22.5mm)

型番:

HH-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-01の仕様・寸法情報

JANコード
4950654045949
トラスココード
250-5583
幅(mm)
45.6
質量(g)
25.000
材質1
プラスチック
奥行(mm)
41.1
高さ(mm)
49.5
適合機種
ペンライト(径12~22.5mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト用のヘルメットホルダーです
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットホルダーの型番HH-01のページです。 型番HH-01に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットホルダー
多機能キーライト U10
LEDランタン"エクスプローラー366D"
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDフラッシュライト K Force KF-186R
LEDハンディライト レクシード
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格1,5483,21010,49022,7426,9805,358
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
JANコード495065404594949506540517804950654044089495065403957349506540516364950654046014
トラスココード250-5583650-9980250-2898115-3433652-1004250-5613
幅(mm)45.618106.961.8--
質量(g)25.00022.000872.000560169.000348.000
材質1プラスチックABS樹脂本体:ABS樹脂本体:アルミアルミアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト