17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:19日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛け...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414289066
  • トラスココード
    667-0854
  • 質量(g)
    93.000
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 最大積載量(kg/個)
    5
  • フック本数(本)
    2
  • 奥行(mm)
    63
  • 間口(mm)
    74
  • 高さ(mm)
    58

型番:

SF-1W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-1Wの仕様・寸法情報

JANコード
4550414289066
トラスココード
667-0854
質量(g)
93.000
材質1
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
最大積載量(kg/個)
5
フック本数(本)
2
奥行(mm)
63
間口(mm)
74
高さ(mm)
58
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・ハンマーを掛けるのに便利です
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)の型番SF-1Wのページです。 型番SF-1Wに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
コバンザメ マグネットフック 2本爪
パンチングパネルオプション立吊りスパナフック
クリアポケット2段用金具
パンチングパネル用樹脂フック
パネリーナ用ツールトレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7502,3921,680901272 -3,138 -
通常出荷日19日目1日目19日目1日目1日目1日目
JANコード4550414289066498999987534845504142890804989999394993--
トラスココード667-0854115-0627667-0856765-7757--
質量(g)93.00060.000183.000130--
材質1スチール(ユニクロメッキ仕上げ)本体:スチールスチール(ユニクロメッキ仕上げ)-ナイロンスチール
最大積載量(kg/個)515151.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト