17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用 ハンギングフック

通常単価(税別)
2,440
税込単価
2,684
通常出荷日:19日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です・パンチングパネル付の部品...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414289073
  • トラスココード
    667-0855
  • 質量(g)
    216.000
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 最大積載量(kg/個)
    5
  • 奥行(mm)
    53
  • 間口(mm)
    199
  • 高さ(mm)
    58
  • ホルダ数(個)
    1

型番:

SF-3FW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-3FWの仕様・寸法情報

JANコード
4550414289073
トラスココード
667-0855
質量(g)
216.000
材質1
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
最大積載量(kg/個)
5
奥行(mm)
53
間口(mm)
199
高さ(mm)
58
ホルダ数(個)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-3FW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
・小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用 ハンギングフックの型番SF-3FWのページです。 型番SF-3FWに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用 ハンギングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用 ハンギングフック
パンチングパネル用樹脂フック
卓上用クリアポケットスタンド
クリアポケット2段用金具
パネリーナ用ツールトレー
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,440272 -6,4169013,138 -1,750
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目19日目
JANコード4550414289073-49899993950204989999394993-4550414289066
トラスココード667-0855-765-7781765-7757-667-0854
質量(g)216.000-1400130-93.000
材質1スチール(ユニクロメッキ仕上げ)ナイロン--スチールスチール(ユニクロメッキ仕上げ)
最大積載量(kg/個)51.53015-5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト