17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネルオプション立吊りスパナフック

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:19日目

【特長】・従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました・また、スパナの番手も見やすく...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414289080
  • トラスココード
    667-0856
  • 質量(g)
    183.000
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 最大積載量(kg/個)
    5
  • 奥行(mm)
    30
  • 間口(mm)
    249
  • 高さ(mm)
    61.7
  • ホルダ数(個)
    9

型番:

SF-SFF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-SFFの仕様・寸法情報

JANコード
4550414289080
トラスココード
667-0856
質量(g)
183.000
材質1
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
最大積載量(kg/個)
5
奥行(mm)
30
間口(mm)
249
高さ(mm)
61.7
ホルダ数(個)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-SFF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました
・また、スパナの番手も見やすくなっています
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【用途】
・スパナの管理に
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション立吊りスパナフックの型番SF-SFFのページです。 型番SF-SFFに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルオプション立吊りスパナフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルオプション立吊りスパナフック
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
パンチングパネル用樹脂フック
コバンザメ マグネットフック 2本爪
パネリーナ用ツールトレー
クリアポケット2段用金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6801,750272 -2,3923,138 -901
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45504142890804550414289066-4989999875348-4989999394993
トラスココード667-0856667-0854-115-0627-765-7757
質量(g)183.00093.000-60.000-130
材質1スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)ナイロン本体:スチールスチール-
最大積載量(kg/個)551.51-15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト