17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャンバスツールバッグ 内ポケット付き

通常単価(税別)
31,10931,976特別価格
税込単価
34,22035,174特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐久性の高いキャンバス製です・口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用すること...

詳細を確認
  • ナチュラル/ブラック
  • 奥行(mm)
    152.4
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    キャンバス地

ご注意

  • 商品画像は5003-18型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

ポケット数(個)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
0092644551079
206-3126
11
355.6
457.2
1個
0092644551963
206-3127
15
381
508.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,10926,218
( 28,840 )
1日目
31,97626,946
( 29,641 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いキャンバス製です
・口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
・様々なサイズの内ポケットが付いています
・底の部分・持ち手は革で補強されており、丈夫なだけでなく水の浸入を防ぎます
【用途】
・工具などの運搬に
【材質】
・キャンバス地

ご注意

  • 商品画像は5003-18型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンバスツールバッグ 内ポケット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンバスツールバッグ 内ポケット付き
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
バックパック TradesMan
ショルダーポーチ Tradesman Pro
電工バケツトート
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格31,109-18,66129,41321,97917,65428,095
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
ナチュラル/ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
奥行(mm)152.4165165184203191
質量(g)1800.02260.02270.027001680.01510.0
材質1キャンバス地1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維ポリエステル

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト