17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケースEuroPlus Pro K

通常単価(税別)
3,9193,391
税込単価
4,3113,730
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です・ボックスはフタを閉じると、...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    355
  • 外形寸法(mm)間口
    440
  • 外形寸法(mm)高さ
    76
  • 有効内寸(mm)奥行
    320
  • 有効内寸(mm)間口
    405
  • 有効内寸(mm)高さ
    60
  • 南京錠(別売)
    取付不可
  • JANコード
    4005187542608
  • 質量(g)
    1450.0
  • トラスココード
    207-1290
  • 材質1
    ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン
  • タイプ
    可動仕切
  • 仕切板(枚)
    6
  • ブラック
  • 適合機種
    455805
  • 適合本体
    455805

型番:

454260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

454260の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
355
外形寸法(mm)間口
440
外形寸法(mm)高さ
76
有効内寸(mm)奥行
320
有効内寸(mm)間口
405
有効内寸(mm)高さ
60
南京錠(別売)
取付不可
JANコード
4005187542608
質量(g)
1450.0
トラスココード
207-1290
材質1
ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン
タイプ
可動仕切
仕切板(枚)
6
ブラック
適合機種
455805
適合本体
455805

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
454260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9193,391
( 3,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です
・ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません
・付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です
・人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です
・ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です
【材質】
・ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケースEuroPlus Pro Kの型番454260のページです。 型番454260に関する仕様情報を記載しております。
パーツケースEuroPlus Pro Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケースEuroPlus Pro K
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ
パーツケース EF
パーツケース(可動仕切タイプ)
ESDパーツケース B-17
メーカーALLITALLITALLITケニストラスコ中山ホーザン
通常価格3,91910,41813,0553,0774003,699
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目在庫品1日目
外形寸法(mm)奥行355-----
外形寸法(mm)間口440-----
外形寸法(mm)高さ76-----
有効内寸(mm)奥行320-----
有効内寸(mm)間口405-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト