17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートシールチェッカー

通常単価(税別)
1,4501,625
税込単価
1,5951,788
通常出荷日:19日目

【特長】・シール不良検査液【用途】・ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部が完全密閉されてい...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は000310型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量(ml)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    赤色
    220
    4985329103105
    212.000
    677-6027
    エチルアルコール(醸造)、食品添加物原料(オイル成分)、プロピレングリコール(食添)、食用赤色染料
    1個
    青色
    220
    4985329103129
    300.000
    677-6029
    エチルアルコール(醸造)、プロピレングリコール(食添)、食用青色染料、活性剤(食添)
    1個
    赤色
    320
    4985329103136
    450.000
    677-6028
    炭化水素系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、コハク酸ジメチル、染料
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,625
    ( 1,788 )
    19日目
    1,625
    ( 1,788 )
    19日目
    1,450
    ( 1,595 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シール不良検査液
    【用途】
    ・ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部が完全密閉されているかの検査時に使用

    ご注意

    • 商品画像は000310型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヒートシールチェッカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒートシールチェッカー
    リークフォーマー/NKホーマー
    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)
    ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml
    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マークテックマークテックダイゾーニチモリトラスコ中山
    通常価格1,450-7,3251,57117,4842,400630
    通常出荷日19日目19日目5日目3日目4日目1日目

    検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト