ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレスラブフック 平面用 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
SUGICO ステンレス深型組バット |
【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・マグネット
・滑り止め:EVA樹脂
・補助板:ステンレススチール(両面粘着テープ付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

日本緑十字社
強力マグネフック MF-877S
0通常価格(税別):2,724円

エスコ
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
0通常価格(税別):365円

エスコ
36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):445円

エスコ
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
0通常価格(税別):1,690円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

日本緑十字社
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
0通常価格(税別):518円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~