ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アストロプロダクツ(ワールドツール) マグネットフック スイベル |
|
アズワン メガネラック(ゴーグル用・マグネット) |
|
テクノプラン マグネットライト(白熱電球) |
|
ソニック ネームマグフック 1kg |
【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ゴムマグネット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
0通常価格(税別):1,690円

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,137円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~