17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー VENTURE

通常単価(税別)
11,40020,000
税込単価
12,54022,000
通常出荷日:4日目

【特長】・IP67準拠でアウトドア向けの耐水・耐衝撃性を装備しています・持ち運びにも便利なコンパクトサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ポート数
    3
  • 材質
    アルミ合金

ご注意

  • 濡れた状態のケーブルを使用すると本体や接続機器の故障原因となります。
  • 必ず乾いた状態で接続ください。
  • USB端子用のカバーを外した状態で、水没させたり、砂場で使用はしないでください。
  • USB電源アダプタは付属していません。
  • 商品画像は22100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 容量(mAh)

  • 出力

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

容量

(mAh)

出力

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
28
116
68
9600
USB Type-Aポート×2(最大15W、5V 最大3A)、USB Type-Cポート×1(最大18W、5~12V 最大3A)
0847974008287
434-4512
300.0
1個
29
156
96
19200
USB Type-Aポート×2(最大15W、5V 最大3A)、USB Type-Cポート×1(最大60W、5~20V 最大3A)
0847974008294
434-4514
600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
4日目
20,000
( 22,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67準拠でアウトドア向けの耐水・耐衝撃性を装備しています
・持ち運びにも便利なコンパクトサイズです
・スマートフォン、タブレット、アクションカメラ、USB充電式のヘッドライトなどへ充電可能です
・内蔵バッテリーの充電状況、接続デバイスの充電状況がひと目で分かるインジケータを搭載しています
・明るさ50ルーメンの懐中電灯を搭載しています
【用途】
・防災・アウトドアに
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 濡れた状態のケーブルを使用すると本体や接続機器の故障原因となります。
  • 必ず乾いた状態で接続ください。
  • USB端子用のカバーを外した状態で、水没させたり、砂場で使用はしないでください。
  • USB電源アダプタは付属していません。
  • 商品画像は22100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー VENTUREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー VENTURE
モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)
ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm
PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
メーカーGOALZEROLED LENSERエスコミスミミスミPRINCETON
通常価格11,400-9,1316,765407 -6,480 -7,736 -
通常出荷日4日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプその他-----
ポート数3-----
材質アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト