17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精製水

通常単価(税別)
1,209
税込単価
1,330
通常出荷日:1日目

【特長】・逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です・スチーム機器、希釈用途、洗...

詳細を確認
  • トラスココード
    194-8711
  • JANコード
    4972796050414
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    イオン交換水(100%)
  • 無色透明
  • 容量(L)
    4
  • 使用温度範囲(℃)
    0~100

型番:

05-041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05-041の仕様・寸法情報

トラスココード
194-8711
JANコード
4972796050414
質量(g)
4000.0
材質1
イオン交換水(100%)
無色透明
容量(L)
4
使用温度範囲(℃)
0~100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05-041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です
・スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます
・イオン交換水(100%)
【用途】
・スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など
・希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど
・洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など
・補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精製水の型番05-041のページです。 型番05-041に関する仕様情報を記載しております。
精製水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精製水
スーパーディーゼルクーラント JIS
ポリロングライフクーラント
スーパーグレードクーラント
純水(精製水) W-20
研究用精製水 20L
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業ケニスアズワン
通常価格1,2099,44112,5011,344 -5,0004,351
通常出荷日1日目14日目11日目1日目〜9日目1日目
トラスココード194-8711-----
JANコード4972796050414-----
質量(g)4000.0-23000.0---
材質1イオン交換水(100%)-エチレングリコール---
無色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト