17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーディーゼルクーラント JIS

通常単価(税別)
9,441
税込単価
10,385
通常出荷日:14日目

【特長】・特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 容量(L)
    18
  • JANコード
    4972796552802
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    207-3670
  • 材質1
    エチレングリコール(86~90wt%)

型番:

55-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55-280の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
容量(L)
18
JANコード
4972796552802
質量(g)
18000.0
トラスココード
207-3670
材質1
エチレングリコール(86~90wt%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
55-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,441
( 10,385 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです
・防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません(ノンアミンクーラント)
・ガソリン車にも使用できます
【用途】
・エンジン冷却液:2種・LLC
【材質】
・エチレングリコール(86~90wt%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーディーゼルクーラント JISの型番55-280のページです。 型番55-280に関する仕様情報を記載しております。
スーパーディーゼルクーラント JISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーディーゼルクーラント JIS
精製水
ポリロングライフクーラント
スーパーグレードクーラント
スーパーディーゼルクーラント
手回し洗たく機
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業インダストリーコーワ
通常価格9,4411,20912,5011,344 -11,594 -9,761
通常出荷日14日目1日目11日目1日目〜4日目〜9日目
商品タイプエンジン関連-----
-----
容量(L)18-----
JANコード4972796552802-----
質量(g)18000.0-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト