17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 垂直耐荷重(kg)

    ~mm
  • 平行耐荷重(kg)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力マグネットアイフック

通常単価(税別)
5101,410
税込単価
5611,551
通常出荷日:1日目

【特長】・ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです【材質】・マグネット:ネオジウム磁...

詳細を確認
  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 商品画像はTMEH-19N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

垂直耐荷重

(kg)

平行耐荷重

(kg)

厚さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
36.7
6.3
0.6
6.35
19
4550414036141
258-0258
20.000
1個
36
14
2.4
7.95
25
4550414036158
258-0259
35.000
1個
41
23
1.7
9.53
32
4550414036165
258-0256
70.000
1個
49.5
35
2
9.53
38
4550414036172
258-0257
85.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
1日目
610
( 671 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです
【材質】
・マグネット:ネオジウム磁石
・フック:スチール

ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 商品画像はTMEH-19N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットアイフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットアイフック
強力マグネットツールフック
超強力マグネットフック
強力マグネフック MF-877S
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ
メーカートラスコ中山LEC日本緑十字社日本緑十字社オートニッサチェイン
通常価格510-1,137 -1,050 -2,7241,4006,057 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目5日目
シルバー-----
タイプマグネット-----
材質1マグネット:ネオジウム磁石-----
材質2フック:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト