ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
4,0823,264
税込単価
4,4903,590

【特長】・A-302用アクセサリーです

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992338900069
  • トラスココード
    814-7924
  • 全長(mm)
    170
  • 質量(g)
    157.000

型番:

NO.90006
解除
    数量:

    NO.90006の仕様・寸法情報

    JANコード
    4992338900069
    トラスココード
    814-7924
    全長(mm)
    170
    質量(g)
    157.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.90006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,0823,264
    ( 3,590 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A-302用アクセサリーです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバーの型番NO.90006のページです。 型番NO.90006に関する仕様情報を記載しております。
    オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバー
    オートチゼル A-302用スポットウエルドブースター
    空気式高速タガネ オートチゼル
    オートチゼル A-302用チゼル
    パワースケーラー用ニードル
    ニードルコゲラ用 ニードル
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器ベッセル富士製砥
    通常価格4,0824,63046,5283,559 -3,3883,500 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目9日目
    JANコード499233890006949923389000764992338001032---
    トラスココード814-7924814-7925----
    全長(mm)170176----
    質量(g)157.000158.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト