17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオギアプロ サイクル&ワークヘルメット

通常単価(税別)
2,464
税込単価
2,710
通常出荷日:7日目

【特長】・ヨーロッパの自転車およびスケートボードヘルメットの規格を取得しました【材質】・シェル部:AB...

詳細を確認
  • 通気孔
    あり
  • 衝撃吸収ライナー
    EPS 発泡スチロール
  • 頭囲(cm)
    53~61
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    シェル部:ABS樹脂

ご注意

  • 墜落防止、電気工事用ではない為、該当現場には入れません。
  • バイクには乗れません。
  • 使用から3年程度で交換推奨。
  • 商品画像はCH5002-DB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

帽体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ダークブラウン
4571106040499
661-4089
1個
ガンメタリック
4571106040482
661-4090
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464
( 2,710 )
7日目
2,464
( 2,710 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパの自転車およびスケートボードヘルメットの規格を取得しました
【材質】
・シェル部:ABS樹脂

ご注意

  • 墜落防止、電気工事用ではない為、該当現場には入れません。
  • バイクには乗れません。
  • 使用から3年程度で交換推奨。
  • 商品画像はCH5002-DB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオギアプロ サイクル&ワークヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオギアプロ サイクル&ワークヘルメット
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
ヘルメット(エアライト)
ヘルメット(シールド面付)
トーヨーセフティー ヘルメット
ヘルメット(通気孔付)
メーカーNEO GEAR PROミドリ安全エスコトーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
通常価格2,4645,0003,2304,5803,038 -5,290
通常出荷日7日目1日目1日目1日目7日目〜1日目
通気孔あり-----
衝撃吸収ライナーEPS 発泡スチロール-----
頭囲(cm)53~61-----
質量(g)380.000-----
材質1シェル部:ABS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト