17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マッハクロス

通常単価(税別)
7503,125
税込単価
8253,438
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊3層構造で、抜群の吸水力・両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車クロスです・吸水性がよいパ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は84104型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    ケース入数

    シートサイズ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    200
    160×240
    ベージュ
    4548622841046
    60.000
    622-3593
    ポリエステル85%、ナイロン15%
    1個
    200
    160×240
    グレー
    4548622841053
    60.000
    622-3611
    -
    1個
    50
    350×500
    ベージュ
    4548622841060
    225.000
    622-3614
    -
    1個
    50
    350×500
    グレー
    4548622841077
    225.000
    622-3613
    -
    1個
    30
    500×700
    ベージュ
    4548622841084
    415.000
    622-2115
    -
    1個
    30
    500×700
    グレー
    4548622841091
    415.000
    622-3600
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    750
    ( 825 )
    7日目
    750
    ( 825 )
    7日目
    1,875
    ( 2,063 )
    7日目
    1,875
    ( 2,063 )
    7日目
    3,125
    ( 3,438 )
    7日目
    3,125
    ( 3,438 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊3層構造で、抜群の吸水力
    ・両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車クロスです
    ・吸水性がよいパイル形状で、さっと当てるだけなのに水の跡が残らない、毛羽がつかない
    ・コンパクトで使いやすいサイズ、1度に大きい面を拭けるサイズ等、用途に合わせて使えます

    ご注意

    • 商品画像は84104型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マッハクロスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マッハクロス
    マイクロクロス
    吸水クロス
    カウンタークロス(厚手)
    すいすいクロス
    スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)
    メーカーオカ八ツ矢工業アズマ工業橋本クロスLECトラスコ中山
    通常価格750-5714801,812 -1,044825 -
    通常出荷日7日目5日目1日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト