17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キヤニオンスプレー H-500

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目

【特長】・横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです【用途】・希釈洗剤を使用するあらゆる...

詳細を確認
  • JANコード
    4905459080022
  • トラスココード
    256-3873
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    スプレイヤー・容器:PP
  • 材質2
    ジャバラホース:LDPE
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    110

型番:

C356-000X-MB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C356-000X-MB-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4905459080022
トラスココード
256-3873
質量(g)
80.000
材質1
スプレイヤー・容器:PP
材質2
ジャバラホース:LDPE
奥行(mm)
80
高さ(mm)
240
幅(mm)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C356-000X-MB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです
【用途】
・希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに
【材質】
・スプレイヤー・容器:PP
・ジャバラホース:LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キヤニオンスプレー H-500の型番C356-000X-MB-BLのページです。 型番C356-000X-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
キヤニオンスプレー H-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤニオンスプレー H-500
コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー
キヤニオンスプレー H-500
スプレー瓶(500-02)500ml
500ml スプレーボトル
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業日本メデカルサイエンスエスコダリヤ
通常価格1,2801,309917 -470460 -2,740
通常出荷日1日目6日目1日目3日目1日目6日目
JANコード4905459080022-----
トラスココード256-3873-----
質量(g)80.000-80.000---
材質1スプレイヤー・容器:PP-容器:ポリプロピレン(PP)---
材質2ジャバラホース:LDPE-ジャバラホース:低密度ポリエチレン(LDPE)---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト