17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミクリーン840 840ml

通常単価(税別)
1,163
税込単価
1,279
通常出荷日:1日目

【特長】・本品は非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです・軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に...

詳細を確認
  • トラスココード
    225-1551
  • 容量(ml)
    840
  • 容量(g)
    400
  • 質量(g)
    400.000

型番:

567920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

567920の仕様・寸法情報

トラスココード
225-1551
容量(ml)
840
容量(g)
400
質量(g)
400.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
567920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本品は非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです
・軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します
【用途】
・機械部品の洗浄用
・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに
・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミクリーン840 840mlの型番567920のページです。 型番567920に関する仕様情報を記載しております。
スミクリーン840 840mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミクリーン840 840ml
PRO353 キャブクリーナー 泡状
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
840ml パーツクリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エスコエスコエスコ
通常価格1,1631,1031,139880 -940765 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
トラスココード225-1551759-7509123-2703---
容量(ml)840-----
容量(g)400-----
質量(g)400.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト