17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドワックス

通常単価(税別)
1,803
税込単価
1,983
通常出荷日:1日目

【特長】・エコパック専用容器です・軽くて作業性に優れています・エコパック1袋(2kg)を容器にセットし...

詳細を確認
  • 容量(L)
    -
  • JANコード
    4901490048564
  • 質量(g)
    410.000
  • トラスココード
    449-2439
  • 材質1
    プラスチック樹脂

型番:

04856
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04856の仕様・寸法情報

容量(L)
-
JANコード
4901490048564
質量(g)
410.000
トラスココード
449-2439
材質1
プラスチック樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04856
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803
( 1,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコパック専用容器です
・軽くて作業性に優れています
・エコパック1袋(2kg)を容器にセットし使用します
【用途】
・エコパック専用容器
【材質】
・プラスチック樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドワックスの型番04856のページです。 型番04856に関する仕様情報を記載しております。
ボンドワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドワックス
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
樹脂ワックス"コンクリートシーラー"
水性ワックスSS
床用樹脂ワックス パーモスター
メーカーBOND WAXディバーシー山崎産業ディバーシー山崎産業リンレイ
通常価格1,80319,40813,01925,6182,69416,709
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目4日目
容量(L)------
JANコード4901490048564-----
質量(g)410.000-----
トラスココード449-2439-----
材質1プラスチック樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト