17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
ボールポイントレンチ ロングタイプ
トップ工業
ツールセット TSST430
TONE

デジタル温調はんだこて用交換コテ先

通常単価(税別)
1,548
税込単価
1,703
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄メッキ処理の長寿命こて先です【用途】・実装部品全般に

  • JANコード
    4975205566216
  • トラスココード
    249-3813
  • 適合機種
    PX-280/280E
  • 質量(g)
    10.000
  • コテ先名称
    Φ5mm

型番:

PX-28RT-5K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX-28RT-5Kの仕様・寸法情報

JANコード
4975205566216
トラスココード
249-3813
適合機種
PX-280/280E
質量(g)
10.000
コテ先名称
Φ5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX-28RT-5K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄メッキ処理の長寿命こて先です
【用途】
・実装部品全般に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温調はんだこて用交換コテ先の型番PX-28RT-5Kのページです。 型番PX-28RT-5Kに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温調はんだこて用交換コテ先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温調はんだこて用交換コテ先
ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先
高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先
銅こて先 T-6B
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,5481,4001,6002561,000940
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目7日目
JANコード497520556621649752055503764975205562867497520555025349752055657524975205565769
トラスココード249-3813438-0860438-0908---
適合機種PX-280/280E-----
質量(g)10.000-----
コテ先名称Φ5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト