ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムバケツECO 14L

通常単価(税別)
1,937
税込単価
2,131
通常出荷日:1日目

【特長】・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました・インナ-バスケット仕切り板のみの品...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    210
  • 間口(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    200
  • JANコード
    4903180200429
  • 質量(g)
    136.000
  • トラスココード
    562-6976
  • 材質1
    再生PP

ご注意

  • ※バケツ本体、インナ-バスケットは付属しません。

型番:

CL887-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL887-000X-MBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
210
間口(mm)
255
高さ(mm)
200
JANコード
4903180200429
質量(g)
136.000
トラスココード
562-6976
材質1
再生PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL887-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937
( 2,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました
・インナ-バスケット仕切り板のみの品番です
・システムバケツのインナ-バスケットにセットすることで、メンテナンス用品などをコンパクトに運搬できます
【用途】
・日常清掃用バケツ
【材質】
・再生PP

ご注意

  • ※バケツ本体、インナ-バスケットは付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムバケツECO 14Lの型番CL887-000X-MBのページです。 型番CL887-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
システムバケツECO 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムバケツECO 14L
システムバケツセットECO
プラスターバケツ14
安全廃棄システム
積水 広口バケツ#4
カラーハンドル付バケツ
メーカー山崎産業山崎産業リス興業サーモフィッシャーサイエンティフィック積水テクノ成型金沢車輛
通常価格1,9373,6891,800 -23,278 -7075,218 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目4日目1日目
奥行(mm)210290----
間口(mm)255320----
高さ(mm)200300----
----
JANコード49031802004294903180200382----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト