17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

びっくり抗菌糸で作ったメッシュクロス

通常単価(税別)
559
税込単価
615
通常出荷日:1日目

【特長】・抗菌加工を施した糸を使用しています・特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落...

詳細を確認
  • ケース入数
    400
  • サイズ
    200×200mm
  • シートサイズ(mm)
    200×200
  • グレー
  • JANコード
    4973381252947
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    256-4080
  • 材質1
    メッシュ:ポリエステル

型番:

BI-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BI-13の仕様・寸法情報

ケース入数
400
サイズ
200×200mm
シートサイズ(mm)
200×200
グレー
JANコード
4973381252947
質量(g)
10.000
トラスココード
256-4080
材質1
メッシュ:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BI-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559
( 615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工を施した糸を使用しています
・特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます
・洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です
・ステンレスやコーティング加工も傷つけません
・自由に形が変えられるので弁当箱のスミやすきまも洗えます
・渇きが速く衛生的です
・びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています
【材質】
・メッシュ:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

びっくり抗菌糸で作ったメッシュクロスの型番BI-13のページです。 型番BI-13に関する仕様情報を記載しております。
びっくり抗菌糸で作ったメッシュクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
びっくり抗菌糸で作ったメッシュクロス
吸水クロス
マイクロクロス
カウンタークロス(厚手)
マッハクロス
すいすいクロス
メーカーサンコーアズマ工業八ツ矢工業橋本クロスオカLEC
通常価格5594805711,812 -750 -1,044
通常出荷日1日目1日目5日目7日目7日目1日目
ケース入数400-----
サイズ200×200mm-----
シートサイズ(mm)200×200-----
グレー-----
JANコード4973381252947-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト