ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ止め剤

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:7日目

【特長】・亜鉛粉末を高濃度に配合したサビ止め剤を筆付きキャップで塗るだけの簡単作業です【材質】・成分:...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    14
  • 塗布面積([[M2]])
    0.09
  • JANコード
    4975759090397
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    652-4107
  • 材質1
    成分:合成樹脂(アクリル)、亜鉛粉末、有機溶剤

ご注意

  • 用途以外には使用しない。
  • 子供や認知症の疑いのある方の手の届かない所に保管し、誤飲、誤食しないように注意する。
  • 引火性の液体である。
  • 有機溶剤中毒の恐れがある。

型番:

09039
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09039の仕様・寸法情報

容量(ml)
14
塗布面積([[M2]])
0.09
JANコード
4975759090397
質量(g)
50.000
トラスココード
652-4107
材質1
成分:合成樹脂(アクリル)、亜鉛粉末、有機溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
09039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛粉末を高濃度に配合したサビ止め剤を筆付きキャップで塗るだけの簡単作業です
【材質】
・成分:合成樹脂(アクリル)、亜鉛粉末、有機溶剤

ご注意

  • 用途以外には使用しない。
  • 子供や認知症の疑いのある方の手の届かない所に保管し、誤飲、誤食しないように注意する。
  • 引火性の液体である。
  • 有機溶剤中毒の恐れがある。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ止め剤の型番09039のページです。 型番09039に関する仕様情報を記載しております。
サビ止め剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ止め剤
さび止め潤滑剤
さび止め潤滑剤(標準タイプ)
さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
長期保管用さび止めスプレー
スリーボンド 防錆潤滑剤
メーカーソフト99コーポレーションスリーボンドスリーボンドスリーボンドクリューバー(NOKクリューバー)スリーボンド
通常価格9801,4572,0441,9872,0013,384
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
容量(ml)14-----
塗布面積([[M2]])0.09-----
JANコード4975759090397-----
質量(g)50.000-----
トラスココード652-4107-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト