17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ねじ口瓶(茶)

通常単価(税別)
3,00942,661
税込単価
3,31046,927
通常出荷日:1日目

【特長】・薬品の保存や運搬に【材質】・本体:ホウケイ酸ガラス-1・フタ・液切れリング:ポリプロピレン

詳細を確認
  • キャスター
  • フタ形状
    円筒ネジ
  • フタ色
  • 梱包形状
    仕切
  • 取手
  • 中栓
    液切れリング
  • 材質1
    本体:ホウケイ酸ガラス-1
  • 材質2
    フタ・液切れリング:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はNBB-100-SCI型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

外径(mm)

口径(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

目盛間隔(ml)

容量(L)

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
101
101
45
230
101
100
1
1000
4977642011724
580.000
206-5659
1個
136
136
45
265
136
200
2
2000
4977642011731
1006.000
206-5660
1個
160
160
45
320
160
500
3.8
3800
4977642011748
1210.000
206-5661
1個
181
181
45
336
181
500
5
5000
4977642011755
1755.000
206-5662
1個
91
46
32
91
91
10
0.05
50
4977642011687
100.000
206-5655
1個
56
56
45
105
56
20
0.1
100
4977642011694
162.000
206-5656
1個
70
70
45
143
70
50
0.25
250
4977642011700
245.000
206-5657
1個
86
86
45
181
86
100
0.5
500
4977642011717
360.000
206-5658
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,146
( 6,761 )
1日目
11,473
( 12,620 )
1日目
31,808
( 34,989 )
1日目
42,661
( 46,927 )
1日目
3,009
( 3,310 )
1日目
3,428
( 3,771 )
1日目
4,042
( 4,446 )
1日目
5,047
( 5,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品の保存や運搬に
【材質】
・本体:ホウケイ酸ガラス-1
・フタ・液切れリング:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はNBB-100-SCI型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ねじ口瓶(茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ねじ口瓶(茶)
ねじ口管瓶
Climbing 3111 細口共栓試薬瓶(茶)
小型PPネジ口瓶 広口タイプ
小型PPネジ口瓶 細口タイプ
両口扁平缶 ノズルセット
メーカーハリオサイエンス東京硝子器械クライミングニッコー・ハンセンニッコー・ハンセントラスコ中山
通常価格3,009-8,952 -2,880 -21,600 -19,200 -724
通常出荷日1日目5日目1日目11日目11日目1日目
キャスター-----
フタ形状円筒ネジ-----
フタ色-----
梱包形状仕切-----
取手-----

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト