ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー

通常単価(税別)
3,350
税込単価
3,685
通常出荷日:5日目

【特長】・帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです・ツバが短く、吸水性、放湿性の高い...

詳細を確認
  • タイプ
    ヘルメットインナー
  • 高さ(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    250
  • 適合規格
    フリー(頭囲目安:約55~60センチ程度)
  • 幅(mm)
    180
  • JANコード
    4531588026381
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    659-5814
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • ヘルメットを使用時にご使用下さい。

型番:

1-PC07-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-PC07-000の仕様・寸法情報

タイプ
ヘルメットインナー
高さ(mm)
100
長さ(mm)
250
適合規格
フリー(頭囲目安:約55~60センチ程度)
幅(mm)
180
JANコード
4531588026381
質量(g)
60.000
トラスココード
659-5814
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-PC07-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです
・ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用
・伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ヘルメットを使用時にご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナーの型番1-PC07-000のページです。 型番1-PC07-000に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー
保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)
帽子取付用メガネ
ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
ヘルメット装着式 保護メガネ
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社トーヨーセフティーミドリ安全OTOS
通常価格3,3505,2506,8302,210 -6,8732,075 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目1日目〜
タイプヘルメットインナーオーバーグラスレギュラー(屋外用)---
高さ(mm)1004848---
長さ(mm)250160----
適合規格フリー(頭囲目安:約55~60センチ程度)-----
幅(mm)180160145---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト