ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)

通常単価(税別)
6,8305,485
税込単価
7,5136,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可...

詳細を確認
  • UVカット
  • コーティング
    両面ハード、両面マルチコート
  • タイプ
    レギュラー(屋外用)
  • レンズ色
    ブルーグリーン
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    48
  • 遮光度
    あり
  • 幅(mm)
    145
  • 防傷加工
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • テンプル色
    ブラック
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • JANコード
    4531588026374
  • 質量(g)
    19.000
  • トラスココード
    659-5811
  • 材質1
    フレーム・レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)

ご注意

  • ヘルメットには取付できません。専用ヘルメットインナーをお使い下さい。

型番:

1-PC06-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-PC06-000の仕様・寸法情報

UVカット
コーティング
両面ハード、両面マルチコート
タイプ
レギュラー(屋外用)
レンズ色
ブルーグリーン
角度調整
高さ(mm)
48
遮光度
あり
幅(mm)
145
防傷加工
レンズ厚(mm)
1.5
テンプル色
ブラック
マスク併用可否
メガネ併用可否
JANコード
4531588026374
質量(g)
19.000
トラスココード
659-5811
材質1
フレーム・レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-PC06-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8305,485
( 6,034 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります
・フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです
・帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です
【用途】
・作業時に目を保護、有害光線をカットします
【材質】
・フレーム・レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)

ご注意

  • ヘルメットには取付できません。専用ヘルメットインナーをお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)の型番1-PC06-000のページです。 型番1-PC06-000に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)
保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付
保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー
帽子取付用メガネ
トーヨーセフティ 帽子取付用メッシュメガネ
帽子取付け用防塵メガネ
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格6,8305,2503,3502,210 -1,9882,600
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜4日目1日目
UVカット----
コーティング両面ハード、両面マルチコート両面ハード、両面曇り止めコート----
タイプレギュラー(屋外用)オーバーグラスヘルメットインナー---
レンズ色ブルーグリーン-----
角度調整-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト