17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレ用ポリ袋 取っ手付き ボックスタイプ【30個入り】

通常単価(税別)
379
税込単価
417

【特長】・1枚ずつ取り出しやすい、ポップアップ式ボックス入りのポリ袋です・口が...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4933691931505
  • 質量(g)
    128.000
  • トラスココード
    385-9206
  • 材質1
    低密度ポリエチレン

型番:

TGB-001
解除
    数量:
    パック (30個入り)

    TGB-001の仕様・寸法情報

    JANコード
    4933691931505
    質量(g)
    128.000
    トラスココード
    385-9206
    材質1
    低密度ポリエチレン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TGB-001
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    379
    ( 417 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1枚ずつ取り出しやすい、ポップアップ式ボックス入りのポリ袋です
    ・口が結びやすい取っ手がついています
    【用途】
    ・毎日使うゴミ袋に
    【材質】
    ・低密度ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トイレ用ポリ袋 取っ手付き ボックスタイプの型番TGB-001のページです。 型番TGB-001に関する仕様情報を記載しております。
    トイレ用ポリ袋 取っ手付き ボックスタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トイレ用ポリ袋 取っ手付き ボックスタイプ
    トイレコーナー用脱臭ポリ袋
    ポリ袋 45Lタイプ
    取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし
    スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
    小型用ポリ袋
    メーカーIRLジョインテックス(プラス)ジャパックストラスコ中山ジャパックスジャパックス
    通常価格3791,019357 -350 -266203 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目7日目7日目
    JANコード4933691931505-----
    質量(g)128.000-----
    トラスココード385-9206-----
    材質1低密度ポリエチレン-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました