17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Liteフィルムテ-プホワイト 専用テープカートリッジ

通常単価(税別)
460
税込単価
506

【特長】・フィルムテープ:幅広い用途で使用できる丈夫なテープです【用途】・事務...

詳細情報を確認する
  • テープ長さ(m)
    4
  • 材質1
    フィルム
  • タイプ
    フィルムテープ

ご注意

  • 直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
  • 商品画像はTPT11-006型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    テープ色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    テープ幅(mm)

    最小発注数量
    ホワイト
    4971660776269
    194-9130
    11.000
    11
    1個
    スモーキーブルー
    4971660776276
    194-9131
    11.000
    11
    1個
    グレージュ
    4971660776283
    194-9132
    11.000
    11
    1個
    クリア
    4971660776290
    194-9133
    11.000
    11
    1個
    ホワイト
    4971660776221
    194-9134
    12.000
    15
    1個
    スモーキーブルー
    4971660776238
    194-9135
    12.000
    15
    1個
    グレージュ
    4971660776245
    194-9136
    12.000
    15
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目
    460
    ( 506 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルムテープ:幅広い用途で使用できる丈夫なテープです
    【用途】
    ・事務所、備品、工具などのラべリングに
    【材質】
    ・フィルム

    ご注意

    • 直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
    • 商品画像はTPT11-006型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Liteフィルムテ-プホワイト 専用テープカートリッジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Liteフィルムテ-プホワイト 専用テープカートリッジ
    テプラPROテ-プ マット
    ラベルプリンタ-「テプラ」PRO
    ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
    DiPO専用インクカートリッジ
    テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムHELLOキングジム
    通常価格4601,190 -9,20017,00020,1257,950
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目9日目
    テープ長さ(m)48----
    材質1フィルム-ABS本体:ABS樹脂--
    タイプフィルムテープ-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト